聚合物滾珠軸承測試實驗室

這就是在我們的測試實驗室頁面上等待您的內容:

球軸承測試實驗室中的測試機台

向心深溝球軸承測試台:

  • 測試台配有整合式感測器 (DAQ),可同時測量磨損、最大 250 N 的負載吸收、各種使用壽命和溫度測試
  • 最大轉速:5,000 rpm
  • 運動:外圈停止,內圈旋轉
  • 安裝尺寸:6000
軸承測試實驗室中,一名人員站在測試機旁。
實驗室台架上的 DAQ 測量系統,配有感測器、電纜和顯示器。

旋轉測試台:

  • 高速和低負載下的測試 (5,000 rpm, 10 N)
  • 使用內部 xirodur® 材料和 iglidur® 保持架材料進行持續測試
  • 安裝尺寸:6000
  • 左:未加固材料,測試前
  • 右圖:未強化材料,測試後
  • 左圖:測試前的強化 iglidur® 材料
  • 右圖:加強的 iglidur® 材料,測試後

水中球軸承:igus® 與金屬軸承的比較

金屬軸承幾小時後就會腐蝕

xiros 塑膠滾珠軸承,取代生鏽的金屬軸承。

哪些球軸承適合電鍍?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢