動態工程塑膠的可持續性如何?

繩索纏繞的纜線捲盤放在地面上。

2023年可持續發展相關創新

用於3D列印線材的環保紙板捲軸

iglidur i150 3D 列印線材線軸,紙板捲盤包裝.

由94%可再生原材料製成的滑動軸承

綠色 iglidur 滑動軸承環。

回收塑膠顆粒含量達97%的PRT轉盤軸承

igus 圓形零件,中央有孔並帶有螺絲孔。

drylin R直線軸承搭配圓木棒——測試研究

igus 支撐元件中的橡木木軸測試。

由回收材料再造粒製成的滾珠軸承培林

綠色滾珠軸承,可見金屬球體。

生產階段:塑膠和零件的生產

能源平衡

石油消耗

能源消耗

99% 可回收

igus易格斯的回收計畫

環境和氣候認證

ISO 14001環境管理標準

ISO 50001:2018能源管理標準

使用階段:使用中的塑膠

已經透過我們的產品實現了這個目標

使用後階段:壽命終了的塑膠

循環經濟:塑膠瓶、容器與工廠流程圍繞地球循環。

Chainge塑膠回收平台

HydroPRS回收項目

chainge 白皮書以攤開的小冊子呈現,包含回收圖形與圖表。

植樹計畫

35,450

11,001

igus®植樹計劃

環保項目和倡議

工廠平面圖,示意廢熱循環供應成型機、熱風加熱與暖氣,用於廠房供暖與永續利用。
受污染水域中的攔垃圾裝置,清理前後對比。
左:使用特殊設備帶上岸的垃圾;右:垃圾收集後
萊茵河上的漂浮式垃圾攔截裝置,用於清理與循環經濟。
clean igus 箱體搭配彩色容器,用於分隔材料。
iMSPO-readychain 港口岸電系統,背景有貨櫃起重機。

易格斯在全球各地的節能行動

igus意大利

平屋頂上的光伏模組,背景是工業建築。

易格斯丹麥

易格斯奧地利

奧地利屋頂上的太陽能充電站與電動車和太陽能板。

易格斯新加坡和馬來西亞

  • 將234盞白熾電燈泡更換為LED燈
  • 按區域重新編排照明開關
  • 停止對不使用的設備和機器進行不必要的待機操作
  • 幫空調設置定時,非辦公時間空調暫停運行
  • 為辦公桌配備獨立的LED檯燈,避免只有一人在時開啟整個辦公室的照明系統

易格斯德國

擠出機回冷系統示意圖,包含蓄水槽、熱交換器和冷卻塔。

igus® 西班牙

廠房屋頂上的太陽能板。