變更語言 :

我們認為保護環境、節約資源是我們的企業責任 - 尤其是作為一家加工塑膠的公司。因此,我們公司的目標之一是二氧化碳中立和零塑膠廢棄物。為了達成這個目標,igus 採取了各種策略:
回收塑料的一種方法是機械回收,也稱為材料回收。這種方法的目的是在不改變材料化學結構的情況下回收或再利用塑料。塑料按類型分開、切碎、熔化並變成回收料。然後利用回收物製造新的塑膠產品。

透過 chainge,我們推出了一個回收平台,使技術和工業塑料的回收變得特別容易,從而支持循環經濟。在我們的平台上,您可以從 igus 產品和其他製造商的產品中回收塑料。您也有機會在我們的市場上買賣回收物。您也可以加入我們的網路,成為我們的回收夥伴。現在就成為我們的合作夥伴!

可持續行為是我們希望在德國經濟中推廣的重要課題。為此,我們撰寫了一份白皮書,解釋正確回收的最重要詞彙,並顯示(回收)塑膠在德國的重要性。此外,我們還介紹了回收技術和工業塑料以及採購和銷售回收物的簡單方法,以完成循環經濟。

新時代的新自行車:藉由我們的 igus:bike 和 igus:bike 平台,我們希望推廣永續都市交通。我們的自行車由超過 90% 的塑膠組成,其中大部分是回收的塑膠廢料。它不僅堅固耐用,還有益於環境,因為它低維護、耐腐蝕,而且不需要額外的潤滑油。透過這個平台,我們展示了目前的技術狀況,並協助自行車與零組件製造商建立網絡,互相交流資訊。想要瞭解更多?

透過 chainge,我們提供了一個技術和工業塑料的回收平台。我們投資了位於漢堡的新創企業 cirplus,以補充我們的產品範圍,並進一步縮短塑膠循環。處理公司、回收商和產品製造商可以利用這個市場,以安全、可追溯且符合成本效益的方式,從世界各地購買標準化的回收物。為此,cirplus 還發起了第一個高品質塑料回收標準:DIN SPEC 91446 和 91481。
化學回收是塑膠回收的另一種類型,通常被稱為原料回收。顧名思義,就是改變材料的化學結構。塑膠被分解成原本的原料,然後可以再利用於不同的用途。
2020 年,igus 投資了 Mura Technology Limited 公司,該公司使用一種新技術回收塑料:Hydrothermal Plastic Recycling Solution,簡稱 HydroPRS。這可以在 30 分鐘內將未分類的塑膠廢料轉換成原油。整個過程使用水、高溫和高壓,以節約資源。位於英國 Teesside 的第一個工業基地將於 2024 年啟用。

談到回收再利用,我們不想只局限於我們的主要材料 - 塑膠。我們也在推動其他措施,以確保我們的生產盡量環保且可持續發展。
對於像 igus 這麼大的公司來說,無法避免要處理設備,這些設備就會變成電子廢棄物。不幸的是,這每年達到 5 噸 - 至少在 2019 年之前是這樣。我們的見習生隨即接手處理這個問題,並與 reguse 一起成立了自己的見習生公司。在這裡,筆記型電腦、個人電腦和顯示器等仍可正常使用的電器經過翻新後,以低廉的價格賣給 igus 員工,或捐贈給學校和協會。所得收益將用於可持續發展專案。