igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 非常好的耐化學性和耐熱性
- 耐磨性好
- 應用溫度:攝氏 -100 度至 +150 度
- 環材質: xirodur® A500
- 保持器材質:PEEK(聚乙烯酸酮)
- 滾珠軸承材質:陶瓷(氧化鋯)
igus-icon-lieferzeit-dotBB-624-A500-70-ZR
13
5
4
624
xirodur® A500 |高耐化學性和耐熱性的專家
xirodur® A500 材料是高耐化學性和耐熱性的專家。與 PEEK 機架結合,該材料適用於連續使用溫度 -100°C 至 +150°C 的應用,並特別耐強酸性。由氧化鋯製成的陶瓷球具有高耐化學性和耐熱性,並確保良好的耐磨性。這可以防止軸承損壞和後續成本。
典型應用領域:
![]()
精進技術:
![]()
降低成本:
![]()
經驗證:
![]()
永續性:
公差和測量系統:
內外直徑的公差取決於大小。這些通常是約標稱尺寸為 ±0.05 mm。軸承內外環通常採用射出成型,自然呈現一定的橢圓度。因此,卡尺用於在軸承的整個寬度上測量與注入點(如果存在)成 90° 的角度。尺寸和公差的設計符合使用 H7 安裝件以及心軸 h6 時手動輕鬆壓入的要求。建議透過circlip (心軸)和卡環(底座)進行額外的軸向固定,以防止軸向位移。

安裝建議:

1. 安裝(公差 H7)
2. 正面(滾珠可視)
3. 後側(保持器可視)
4. 正面先壓入滾珠軸承
5.安裝心軸(公差h6)帶倒角
6. 必須提供軸向安全裝置