3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
TW (ZH)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
滾輪
igus-icon-arrow-right
輸送導輪
igus-icon-arrow-right
Guide rollers with 60° groove
igus-icon-arrow-right
iglidur® A180,輸送滾輪,V 型槽,60°,mm
iglidur® A180,輸送滾輪,V 型槽,60°,mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
符合 FDA 標準的全能產品
iglidur® A180 材料符合食品藥物管理局 (FDA) 反覆接觸食品的規定
耐化學品
適用於潮濕環境
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
A180RLVM-0310-06
Ø d2 [mm]
6
Ø d1 [mm]
3
Ø d3 [mm]
10
b1 總長 [mm]
6
產品描述
技術數據
iglidur® A180 | FDA 通用
iglidur® A180 材料符合食品藥物管理局 (FDA) 反覆接觸食品的規定
耐化學品
適用於潮濕環境
耐磨性好
免上油、免保養
標準規格品備有常備庫存
由 iglidur® A180 製成的輸送滾輪適合與食品直接接觸的應用。它們是食品和包裝行業、醫療設備製造、小型家用設備等機器的理想解決方案。iglidur® A180 也因其極低的吸濕性而在濕式清潔或與濕介質的製程相關接觸成為當今業務的領域中脫穎而出。
典型應用領域
飲料業
食品業
醫療技術
證書和標準
產品描述
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
不確定是否合適?
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
igus-icon-arrow-up