3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
TW (ZH)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
滾輪
igus-icon-arrow-right
輸送導輪
igus-icon-arrow-right
Guide rollers with 60° groove
igus-icon-arrow-right
iglidur® A350,輸送滾輪,V 型槽,60°,mm
iglidur® A350,輸送滾輪,V 型槽,60°,mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
食品業高溫下的耐力型材質
符合法規(EU)10
具有FDA認證
符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 對飛機內飾的防火要求
適用於高達 +180°C 的溫度
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
A350RLVM-0310-06
Ø d2 [mm]
6
Ø d1 [mm]
3
Ø d3 [mm]
10
b1 總長 [mm]
6
產品說明
技術數據
iglidur® A350 |食品業高溫下的耐力型材質
符合法規(EU)10
具有FDA認證
符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 對飛機內飾的防火要求
適用於高達 +180°C 的溫度
適用於中到高負載
同樣適用於旋轉和樞軸應用
免上油、免保養
標準規格品備有常備庫存
iglidur® A350 輸送滾輪幾乎適用於食品和包裝機械中的所有負載。
典型應用領域
食品業
飲料業
醫療技術
證書和標準
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
不確定是否合適?
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
igus-icon-arrow-up