igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
- 軸承座材料:igumid G
- 滾珠材料:iglidur® J
- 非常輕巧
- 極其節省空間
- 帶 M3 螺紋或孔,用於自攻螺絲
- 快速裝配,節省時間
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-06-SL
6
適用於外徑3.5mm自攻螺絲
適用場合:
| 不適用場合:
|

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net