igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 專為重工業負載應用
- TPE外皮、外護套
- 總隔離網
- 耐冷卻劑
- 低溫動態應用
- 抗水解和微生物
- 不含鹵素
- 無矽
- 抗UV
- 不含PVC
- 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
- CFRIP®
- 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeitMAT90424077
5 插針(4 插針 + PE)
M12 彎角插座
開口端
3
CF10.INI-P5-C-M12-BW-3
igus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。