chainflex®連接電纜,直型 M8 x 1,CF.INI CF98

即將停產
MAT90410306 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高的應用要求,尤其小彎曲半徑為4 xd的情況
  • 外護套: TPE外護套
  • 耐冷卻劑
  • 耐水解和微生物
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 抗UV
  • 不含 PVC
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90410306
3 插針
M8 電線電纜接頭
M8 電線電纜連接器
2
CF98.INI-P3-M8-BG/M8-SG-2
igus-icon-info

此料號是已停產的型號。

InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢