chainflex®連接電纜,與 LED M8 x 1、CF.INI CF9 成角度

MAT9043720 product image
igus-icon-lupe
MAT9043720 technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
MAT9043720 product image
MAT9043720 technical drawing
  • 應用要求: 用於極高的負載
  • 外護套: TPE外護套
  • 耐冷卻劑
  • 耐低溫
  • 耐水解和微生物
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 抗UV
  • 不含 PVC
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT9043720
3 插針
帶 LED 的 M8 彎角插座
開口端
3
CF.INI-P3-M8-BWL2-3
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢