工業 Profinet 電纜,PVC,連接器 A:M12 d 編碼插座直式,連接器 B:M12 d 編碼針角,12.5xd

MAT904125483 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PVC
  • 總屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
  • 阻燃
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT904125483
(4x0.38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢