igus-icon-lupe
- 適用於最重載應用的分級玻璃纖維電纜
- TPE外皮、外護套
- 不含鹵素
- 無矽
- 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
- 抗UV
- 不含PVC
- 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeitLWL90428946
6x50/125
LC 連接器/LC 連接器
11
igus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net