igus-icon-lupe
- 適用於最重載應用的分級玻璃纖維電纜
- TPE外皮、外護套
- 不含鹵素
- 無矽
- 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
- 抗UV
- 不含PVC
- 長達 4 年保固
igus-icon-lieferzeitLWL90412395
50/125
LC 連接器/LC 連接器