TPE光纖電纜|玻璃纖維,連接器 A:ST,連接器 B:LC

LWL9040093 product image
igus-icon-lupe
  • 適用於最重載應用的分級玻璃纖維電纜
  • TPE外皮、外護套
  • 不含鹵素
  • 無矽
  • 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
  • 抗UV
  • 不含PVC
  • 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeitLWL9040093
50/125
連接器 ST/連接器 LC
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢