igus-icon-lupe
- 應用要求: 適合中等負載的應用
- 外護套: PVC
- 總屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
- 阻燃
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041051
(2x0.25)C
igus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net