客製化Profibus 電纜,PVC,連接器A:Phoenix Contact 輸入:M12,5 針,針,直型,輸出:M12,5 針,針,直型,連接器B:Phoenix Contact SUB-D,9 針,針, 45° IP67

BUS9041062 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PVC
  • 總屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
  • 阻燃
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041062
(2x0.25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢