定制的 Profibus 電纜,PUR,連接器 A:Phoenix Contact M12,5 極,插針,直,連接器 B:Phoenix Contact M12,5 極,插針,直

BUS9041102 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PUR
  • 總屏蔽
  • 耐冷卻劑
  • 耐刮痕
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 阻燃
  • 不含 PVC
  • 耐水解和微生物
  • 抗UV
  • 無鹵素
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041102
(2x0.25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢