定制的 CAT5e 電纜,TPE,連接器 A:M23 Hummel 外殼蓋螺母中的 Yamaichi RJ45,連接器 B:M23 Hummel 聯結外殼中的 Yamaichi RJ45,插針配置交叉

CAT9040200 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高負載的應用
  • 外護套: TPE外護套
  • 總屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
  • 阻燃
  • 耐水解和微生物
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCAT9040200
(4x(2x0.15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢