定制的 Profinet 電纜,iguPUR,連接器 A:Telegärtner RJ45 金屬,連接器 B:Telegärtner M12 x-代碼

CAT9261006 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合柔性應用
  • 外護套: iguPUR
  • 總屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 阻燃
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9261006
(4x0.34)C
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢