客製化 CAT5e 電纜,PVC 耐油,連接器 A:Phoenix Contact RJ45,連接器 B:Phoenix Contact RJ45,直針分配

CAT9340100 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PVC
  • 總屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
  • 阻燃
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitCAT9340100
(4x(2x0.15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢