客製化 Profinet 電纜,PUR 扭轉,連接器 A:Telegärtner M12 x 編碼,連接器 B:Telegärtner M12 x 編碼

CAT9661007 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於扭轉應用
  • 外護套: PUR
  • 總屏蔽
  • 耐冷卻劑
  • 耐刮痕
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 阻燃
  • 耐水解和微生物
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.1.3.4
igus-icon-lieferzeitCAT9661007
(4x0.34)C
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢