PVC 光纖電纜 |玻璃纖維,兩側連接器 SC

LWL99230003 product image
igus-icon-lupe
1. 外護套:壓擠PVC 混合物2. 綁帶:塑膠絨3. 填充物:高拉伸強度芳綸減震元件4. 纖維外殼:LSZH(「低煙零鹵」)材料5. 增強材料:極度柔韌和高強度抗拉強度芳綸合金 6. 纖維:玻璃纖維光纜
igus-icon-lupe
來自2 1
LWL99230003 product image
1. 外護套:壓擠PVC 混合物2. 綁帶:塑膠絨3. 填充物:高拉伸強度芳綸減震元件4. 纖維外殼:LSZH(「低煙零鹵」)材料5. 增強材料:極度柔韌和高強度抗拉強度芳綸合金 6. 纖維:玻璃纖維光纜
  • 適用於彎曲應用的梯度玻璃纖維電纜
  • PVC 外護套
  • 無矽
  • 阻燃特性
  • 不耐油
  • 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeitLWL99230003
50/125
連接器 SC/連接器 SC
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢