TPE 光纜 (FOC) | CFLG.G,包含 ST 連接器 轉換為 LC

即將停產
LWL9040032 product image
igus-icon-lupe
  • 梯度光纖電纜用於極高的負載
  • TPE外皮、外護套
  • 不含鹵素
  • 無矽
  • 抗水解和微生物
  • 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
  • 抗UV
  • 不含PVC
  • 長達 4 年保固
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
ST 連接器/ST 連接器,包括雙面轉換為 LC
10
igus-icon-info

此料號是已停產的型號。

InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢