igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 適用軸直徑:20、25、30 mm
- 節省空間、重量輕
- 節省高達 80% 的重量
- 可從下方旋入
igus-icon-lieferzeitPA204-KS-BB-6004SO-B180-30-ES-D
20
![]()
精進技術:
降低成本:
經驗證:
永續性:

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net