igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 適用於拖鏈應用
- TPE外皮、外護套
- 彎曲係數 10xd
- 總隔離網
- 耐油 & 阻燃特性
- 保證 1,000 萬往返次數
igus-icon-lieferzeit-dotCFBUS.020
(4x0.25)C
CAN-Bus/Feldbus
典型應用領域
| 往返次數* | 5百萬次 | 750 萬次 | 10 百萬次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
| 從/到 [°C] |
R 最小 |
R min. [係數 x d] |
R 最小 [係數 x d] |
R 最小 [係數 x d] |
R 最小 [係數 x d] |
R 最小 [係數 x d] |
| -35 / -25 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| -25 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
* 可以進行更多的往返次數 - 使用本頁上的使用壽命計算功能程