來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: FFM-0405-04
- 材質: iglidur® F
- 形狀: 選購法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 導電,耐壓性強
- 導電型
- 高抗壓力度
- 優秀的耐溫性
iglidur F | 可導電,非常耐負載
最高的剛性和硬度,並且特別導電。當涉及材料的導電性時,尤其是在不得發生靜電充電的應用中,iglidur F 是正確的選擇。此外,iglidur F 具有很強的抗負載能力。常溫下可承受高達105MPa的靜載。
典型應用領域
- 汽車
- 紡織業
我什麼時候使用它?
- 如果材料需要可導電
- 對於高靜態負載負載
我什麼時候不使用它?
- 當需要機械重新加工時
- 當需要最大耐磨性時
- 當乾式運轉需要非常低的摩擦係數時
- 用於水下
- 當需要通用材料時
不確定是否合適?