iglidur® F,套筒軸承帶法蘭,毫米

導電,耐壓性強

iglidur® F,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® F,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® F,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® F,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: FFM-0405-04
  • 材質: iglidur® F
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 導電,耐壓性強
  • 導電型
  • 高抗壓力度
  • 優秀的耐溫性
乾式軸承 iglidur® F 材質 | 導電,耐壓性強
 
  • 導電性能好
  • 高抗壓強度
  • 優秀的耐溫性
  • 高 pv 值
  • 良好的化學抗性
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
最大剛度和硬度,導電性佳:當軸承需要導電時,特別是應導出靜電的應用中,乾式軸承 iglidur® F材質是理想的選擇。 此外,iglidur® F 乾式軸承可承受極端的壓力。 室溫下,它們可以承載高達 105 MPa 的靜態負載。
 
典型應用領域
 
Fitness and sports
Textile industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當要求導電性能時
  • 適合靜態的高負載
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢