來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: A290SM-0304-03
- 材質: iglidur® A290
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 堅固耐用,耐磨性高
- 如果需要低噪音
iglidur®A290 | 堅固耐用,耐磨性高
典型應用領域
Food industry
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差與測量系統
iglidur® 乾式科技軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的乾式科技軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 良好的耐磨性
- 如果需要低噪音
- 免上油,免維護
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
Food industry
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
公差與測量系統
iglidur® 乾式科技軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的乾式科技軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?