iglidur® HSD350,套筒軸承,毫米

適合蒸汽滅菌的全能材料

iglidur® HSD350,套筒軸承,毫米
iglidur® HSD350,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® HSD350,套筒軸承,毫米
iglidur® HSD350,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: HSD350SM-0608-06
  • 材質: iglidur® HSD350
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 可在 +180°C 高溫下連續工作
  • 高耐磨性
  • 抗腐蝕
  • 用於潮濕環境

iglidur ® HSD350 |耐介質且衛生且成本低

新材料可實現衛生的連續使用,包括定期消毒,並具有出色的性價比。

典型應用領域

  • 流體技術、醫療技術

我什麼時候使用它?

  • 如果定期用熱蒸汽對軸承點進行消毒
  • 如果同時需要低成本材料
  • 如果需要良好的耐化學物質
  • 低吸濕性

我什麼時候不應該使用它?

  • 當出現高負載負載時
  • 當短期溫度高於 +120°C 時
  • 當需要偶爾移動的經濟實惠材料時
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點