來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: Q290SM-1416-20
- 材質: iglidur® Q290
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 20 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 適合中高負載,尤其是在軟軸上
- 長壽命,特別是在軟軸上
- 耐邊緣負載
- 可在+140°C高溫下連續工作
iglidur® Q290 | 適合中高負載,尤其是在軟軸上
典型應用領域
Agriculture
Construction machinery
這裏還有更多應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 長壽命,特別是在軟軸上
- 可在+140°C高溫下連續工作
- 耐邊緣負載
- 免上油免保養
典型應用領域
Agriculture
Construction machinery
這裏還有更多應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?