iglidur® A200,套筒軸承,毫米

FDA認證,用於低速

iglidur® A200,套筒軸承,毫米
iglidur® A200,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® A200,套筒軸承,毫米
iglidur® A200,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: ASM-0103-02
  • 材質: iglidur® A200
  • 表單: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • FDA認證,用於低速
  • iglidur® A200 材料,符合食品和藥物管理局(FDA)法規的要求
  • 適合直接接觸食品
  • 用於低速應用
乾式軸承 iglidur® A200 材質 | 符合FDA標準,適用於低速
 
  • 乾式軸承 iglidur® A200 材質符合美國食品和藥物管理局 (FDA) 法規的要求
  • 適合直接接觸食品
  • 用於低速應用
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® A200材質——適合直接接觸食品的應用 因此該材質是食品、醫療設備製造、家用小器具等行業機器中軸承的理想解決方案。由於避免加入固體潤滑劑,因此乾式軸承 iglidur® A200 的熱塑性組合物適合食品應用,並且耐磨性強。 此外,乾式軸承 iglidur® A200 材質具有抗汙染物和靜音運轉的特點。
 
典型應用領域
 
Food industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 適合接觸食品
  • 如果需要低噪音
  • 當需要抗汙染物時
  • 當要求符合 FDA 標準時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢