iglidur® A290,套筒軸承,毫米

堅固耐用,耐磨性高

iglidur® A290,套筒軸承,毫米
iglidur® A290,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® A290,套筒軸承,毫米
iglidur® A290,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: A290SM-0304-03
  • 材質: iglidur® A290
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 堅固耐用,耐磨性高
  • 如果需要低噪音
iglidur®A290 | 堅固耐用,耐磨性高
 
  • 良好的耐磨性
  • 如果需要低噪音
  • 免上油,免維護
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® A290 乾式科技軸承具有良好的耐磨性和安靜運轉性。與 iglidur® A200 製成的軸承相比,其摩擦和機械特性有大幅提升。
 
典型應用領域
 
Food industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 用於低速應用
  • 如果需要低噪音
  • 當軸承需要生理學方面安全時
  • 非常好的機械性能
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差與測量系統
iglidur® 乾式科技軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的乾式科技軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢