來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: HSD350SM-0608-06
- 材質: iglidur® HSD350
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 更多 iglidur® HSD350 個零件
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 可在 +180°C 高溫下連續工作
- 高耐磨性
- 抗腐蝕
- 用於潮濕環境
iglidur® HSD350 | 耐介質且衛生,成本低
這種新材料能夠在衛生要求很重要的情況下持續使用,包括定期消毒,具有出色的性價比。
典型的應用領域
Fluid technology
Medical technology
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差與測量系統
iglidur® 自潤式軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的自潤式軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
這種新材料能夠在衛生要求很重要的情況下持續使用,包括定期消毒,具有出色的性價比。
典型的應用領域
Fluid technology
Medical technology
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
公差與測量系統
iglidur® 自潤式軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的自潤式軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?