iglidur® J3,套筒軸承,英制

新耐力選手:針對脈動負載的專家

iglidur® J3,套筒軸承,英制
iglidur® J3,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® J3,套筒軸承,英制
iglidur® J3,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: J3SI-0203-03
  • 材質: iglidur® J3
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 更多 iglidur® J3 個零件
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 新耐力選手:針對脈動負載的專家
  • 摩擦係數低
  • 對液體介質有很好的抗性
  • 低吸水率
iglidur® J3 |新耐力選手:針對脈動負載的專家
 
  • 摩擦係數低
  • 對液體介質有很好的抗性
  • 低吸水率
  • 不含PTFE
  • 免上油免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® J3 材料在中低負載和高速下具有更高的耐磨性。其使用壽命比經驗證最耐久的 iglidur® J 還要高300%。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 如果應優化 iglidur® J 在旋轉或擺動時的耐磨性
  • 當要求乾式運行低摩擦係數時
  • 如果需要低負載下的高耐磨性
  • 如果需要低吸水性
  • 如果需要液態介質抗性時
不適用場合:
  • 如果需要直線運動的耐磨軸承
  • 如果溫度超過+90℃
  • 如果徑向表面壓力高於35MPa

 
Use our filter options to find the suitable product

公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢