來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: J3SM-0304-05
- 材質: iglidur® J3
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 新耐力選手:針對脈動負載的專家
- 摩擦係數低
- 對液體介質有很好的抗性
- 低吸水率
iglidur® J3 |新耐用型材質:針對擺動負載的專家
典型應用領域
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 摩擦係數低
- 良好的耐介質性
- 低吸水性
- 不含鐵氟龍(PTFE)
- 免上油和免保養
- 現貨供應的標準系列
典型應用領域
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
適用場合:
| 不適用場合:
|
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?