iglidur® L250,套筒軸承,毫米

使用高速應用

iglidur® L250,套筒軸承,毫米
iglidur® L250,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® L250,套筒軸承,毫米
iglidur® L250,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: L250SM-0608-06
  • 材質: iglidur® L250
  • 表單: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 使用高速應用
  • 專為快速旋轉應用而研發
  • 非常低的摩擦係數
  • 出色的耐磨性
iglidur® L250 | 高速應用
  • 專為快速旋轉應用而開發
  • 非常低的摩擦係數
  • 出色的耐磨性
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® L250 材質適合快速旋轉和低摩擦係數應用 尤其在低負載情況下,iglidur® L250 的優點表現特別明顯。 適合的應用有:風扇、小型馬達、快速運行的感測器和磁懸浮技術。
 
典型應用領域
 
Fitness and sports

 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 適合高速旋轉應用
  • 如果要求長使用壽命
  • 低負載應用
  • 如果需要低噪音
  • 用於摩擦係數非常低的應用
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢