iglidur® P210,套筒軸承,英制

擺動、滾動等應用的專家

iglidur® P210,套筒軸承,英制
iglidur® P210,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® P210,套筒軸承,英制
iglidur® P210,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: P210SI-0203-03
  • 材質: iglidur® P210
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 更多 iglidur® P210 個零件
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 擺動、滾動等應用的專家——在幾乎所有軸上都具有良好的摩擦係數和磨損
  • 低吸水率
  • 耐磨性極強,特別適用於高達20 MPa的擺動應用
  • 通用:在許多不同軸上具有出色的性能
  • 更承受很大的邊緣壓力
  • 免上油免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® P210 | 擺動、滾動等應用的專家——在幾乎所有軸上都具有良好的摩擦係數和磨損
 
  • 低吸水率
  • 耐磨性極強,特別適用於高達20 MPa的擺動應用
  • 通用:在許多不同軸上具有出色的性能
  • 更承受很大的邊緣壓力
  • 免上油免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® P210 滑動軸承是全能軸承,經證實具有超出平均水準的使用壽命,主要適用於不超過20 MPa的中等負載的擺動應用中。 這種通用材料已經在許多客戶特定的解決方案中證明了自身的價值,並作為圓棒材供應。卡箍式或預緊設計,還可在車內使用。
 
典型應用領域
 
Fitness and sports
Fitness and sports
 
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當您需要在潮濕環境中使用的通用軸承時
  • 當您需要中等負載下的繞軸旋轉應用中耐磨性好的軸承時
  • 當出現邊緣壓力和衝擊時
  • 當表面加強超過 iglidur® J 承受範圍時
不適用場合:
  • 當需要具有最大尺寸範圍的萬能軸承時
  • 當需要用於高負載擺動應用的軸承時
  • 如果溫度超過+100℃

 
Use our filter options to find the suitable product

公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢