iglidur® Q290,套筒軸承,毫米

軟軸重載

iglidur® Q290,套筒軸承,毫米
iglidur® Q290,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® Q290,套筒軸承,毫米
iglidur® Q290,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: Q290SM-1416-20
  • 材質: iglidur® Q290
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 適合中高負載,尤其是在軟軸上
  • 長壽命,特別是在軟軸上
  • 耐邊緣負載
  • 可在+140°C高溫下連續工作
iglidur® Q290 | 適合中高負載,尤其是在軟軸上
 
  • 長壽命,特別是在軟軸上
  • 可在+140°C高溫下連續工作
  • 耐邊緣負載
  • 免上油免保養
iglidur® Q290 在旋轉應用中展示出優異的使用壽命,因為它們經常用於農業機械中,特別是在“軟”軸上(如鍍鋅)。 對軸的磨損極小。
 
典型應用領域
 
Agriculture
Construction machinery
 
這裏還有更多應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 如果需要長期持久的軸承用於嚴苛的
    運轉條件(農業機械、工程機械等
    在“軟”軸上
    承受中度負載。
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢