變更語言 :

這是起重機行業的新聞
能源鏈和 chainflex® 纜索延長 4 年保固期、纜索導軌狀態監控的新解決方案,以及起重機產業的數位工具。立即探索新產品。
順便說一下:您可以在我們的新聞目錄中找到所有 247 種新產品。

在其 RTG 起重機的底盤"转向架" 中,Tan Cang Gantry 採用了 igutex® 系列中的 TX1 高負荷軸承。TX1 軸承的表面壓力可達 200 MPa。這讓 Tan Cang Gantry 的工程師在設計上更具彈性。同時,軸上的阻力也降到最低,從而提高了使用壽命。

鹿特丹港是西歐最大的散裝貨物裝卸港之一,目前正在使用 P4.1 系列滾子能量鏈。儘管 24/7 不間斷地運作,行程距離超過 100 公尺,它在巨大的船岸吊機上仍能順利運作,迄今已完成超過 9,000 小時的運作時間。

STS、ASC、RTG、RMG、船廠起重機、室內起重機。我們的能量鏈實際上可以用在任何地方。我們將透過精選的成功案例向您展示實際應用情況:

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net