igus® Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) 全程移動式岸電系統配備拖鏈,適合長行程使用

  • iMSPO 岸電插座可放置在泊位的任何位置
  • 將 iMSPO 安裝在護舷系統上方的碼頭上
  • e-chain® 滾輪拖鏈技術可讓重型電纜包達到長距離傳輸,因此可覆蓋整個泊位
  • 所有過程均由控制元件控制
  • 根據 IEC 80005-1,Annex D - 6.6kV,7.5MVA 開發
  • 設計符合歐盟機械指令 2006/42/EC
  • 腐蝕防護等級相當於 C5-M
  • 保護等級 IP67 適用於電氣元件

為何選擇 iMSPO?

  • 由於使用單一活動插座取代許多永久安裝的插座,因此可減少結構措施和安裝成本
  • 減少設備投資,例如固定佈線、插座和中電壓設備
  • 降低維護成本
  • 一次性投資:為未來裝備的移動解決方案
  • 成熟的技術、更長的使用壽命、高成本效益
  • 無論船舶大小和停泊位置,均可連接所有船舶
  • 在定位和供電期間,碼頭上沒有任何設備和危險源
  • 來自船舶的連接器可直接輕鬆連接
  • 整合式鎖定系統確保安全性
  • 經過驗證的技術,使用壽命更長,成本效益高
  • 減少連接工作,同時提高工作安全性

相關產品

滾輪拖鏈
滾輪拖鏈
e-chain® 5050HD
e-chain® 5050HD 系列

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢