來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: UW160FM-0304-05
- 材質: iglidur® UW160
- 形狀: 選購法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 符合KTW標準,適合與飲用水接觸
- 在液體中長時間運轉時極度耐磨
- 適合與飲用水接觸(符合KTW標準)
- 對液體介質有很好的抗性
適合接觸飲用水。
不確定是否合適?