iglidur® A160,套筒軸承帶法蘭,毫米

符合FDA和歐盟有關化學品和食品的規定

iglidur® A160,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® A160,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® A160,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® A160,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: A160FM-0608-06
  • 材質: iglidur® A160
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 符合FDA和歐盟有關化學品和食品的規定
  • 符合EC指令10/2011 EC
  • 符合FDA標準
  • 高耐磨性
乾式軸承 iglidur®A160 材質 | 符合FDA和歐盟有關化學品和食品的規定
  • 符合歐盟 10/2011 號法規
  • 符合 FDA 標準
  • 高耐介質性
  • 經濟實惠
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® A160 材質具有成本低、耐介質性極強的特點。 材料經摩擦優化,可用於溫度高達 +90°C 的環境並滿足食品加工行業要求。 其特性具有“光學檢測性”,即食品業中通常需要的藍色。
 
典型應用領域
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當需要在正常溫度下具有最大耐介質性的軸承時
  • 當需要高耐介質性且非常具有成本效益的軸承時
  • 當需要符合 10/2011 法規的材料時
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢