iglidur® A181,套筒軸承帶法蘭,毫米

可接觸食品的通用軸承

iglidur® A181,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
iglidur® A181,套筒軸承帶法蘭,毫米
來自2 1
iglidur® A181,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
iglidur® A181,套筒軸承帶法蘭,毫米
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: A181FM-0608-04
  • 材質: iglidur® A181
  • 形狀: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 可接觸食品的通用軸承
  • 符合EC指令10/2011 EC
  • 符合FDA標準
  • 適用面廣

iglidur A181 |食品接觸通用材料

iglidur A181 材料符合 FDA 和 10/2011 EC 標準。藍色也有助於實現食品領域經常需要的「光學可檢測性」。 iglidur A181 在機械技術規範、溫度和耐化學品方面與 iglidur A180 直接相當,在大多數星座的耐磨性方面甚至更好。

典型應用領域

  • 飲料業
  • 食品工業
  • 醫療技術

我什麼時候使用它?

  • 當需要 FDA 合規性時
  • 當需要符合 10/2011 EC 的材料時
  • 當需要直接接觸食品的通用材料時

我什麼時候不使用它?

  • 如果不需要 FDA 和 10/2011 EC 合規性
  • 如果溫度持續高於 +90°C
  • 如果需要低成本萬向軸承
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點