iglidur® H4,套筒軸承帶法蘭,毫米

汽車標準,溫度高達+200°C

iglidur® H4,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® H4,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® H4,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® H4,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: H4FM-0405-04
  • 材質: iglidur® H4
  • 形狀: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 汽車標準,溫度高達+200°C
  • 摩擦係數低
  • 高耐磨損性
  • 耐高溫,適合-40°C至+200 °C
乾式軸承 iglidur® H4 材質 | 汽車工業標準,溫度高達+200°C
 
  • 摩擦係數低
  • 耐磨
  • 耐高溫,適合 -40°C 至 +200 °C
  • 高化學抗性
  • 免上油和免保養
  • 現貨供應的標準系列
乾式軸承 iglidur® H4 材質除了顯著的性價比高的特點外,還具有很高的負載能力、良好的耐磨性和耐高溫等特性。 可以承受高達 +200℃ 的高溫,允許的表面壓力高達 65 MPa,還具有出色的化學抗性。 固體潤滑劑會降低摩擦係數並增加耐磨性,這比同樣經濟有效的乾式軸承 iglidur® H2 材質有了顯著的改善。
 
典型應用領域
 
Vending machinery
Fitness and sports
Packaging industry
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 應用中使用燃料、油等。
  • 當要求高抗磨性時
  • 用於低摩擦係數應用
  • 耐高溫,適合 -40°C 至 +200 °C
  • 用於需要高化學抗性的場合
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差和測量系統
iglidur® 平面軸承的安裝尺寸和公差、材料及壁厚有關。 對於每種材料,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的平面軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 平面軸承是壓配式的軸承 。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調整內徑。壓配過盈量最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點