iglidur® H1,套筒軸承,英制

耐介質性強的耐力選手

iglidur® H1,套筒軸承,英制
iglidur® H1,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® H1,套筒軸承,英制
iglidur® H1,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: H1SI-0203-03
  • 材質: iglidur® H1
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 耐介質性強的耐力選手
  • 在極端環境條件下也具有高耐磨性
  • 極低摩擦係數
  • 耐高溫和高化學抗性
iglidur® H1 | 耐介質性強的耐力選手
 
  • 在極端環境條件下也具有高耐磨性
  • 極低摩擦係數
  • 耐高溫和高化學抗性
  • 適合發動機罩下的應用
  • 免上油免保養
  • 現貨供應的標準系列
iglidur® H1是極端環境條件下要求長使用時間的首選。 它具有極強耐磨性以及優異的耐高溫和化學品性——可適用於包裝、食品或汽車等眾多行業。
 
典型應用領域
 
Beverage industry
Vending machinery
Packaging industry
Textile industry
 
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當要求在溫度和濕度影響下仍有極長使用壽命時
  • 當高溫下有低摩擦係數非常重要時
  • 當需要進行正常清潔時(飛濺物,蒸汽爆破)
  • 當要求軸承應用於發動機艙時
不適用場合:
  • 當出現高表面壓力時
  • 當要求最好的普遍化學抗性時
  • 當需要經濟有效的耐高溫軸承時,耐磨損性可以不理想
  • 當需要符合FDA標準並耐高溫的滑動軸承時

 
Use our filter options to find the suitable product

公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢