來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: J350FI-0203-03
- 材質: iglidur® J350
- 形狀: 選購法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 在高溫下具有高尺寸穩定性的耐力選手——可用於多種軸和負載
- 在鋼軸上的摩擦係數非常小
- 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。
- 持續使用溫度高達 +180℃
- 適合中高負載
iglidur J350 | 耐用型,在溫度下具有高尺寸穩定性 - 可與多種心軸和負載集體一起使用
一種適用於旋轉應用的優質材料 - 以及許多不同的鋼製心軸。使用 iglidur J350,產品使用壽命通常可以在 2MPa 至 50MPa 負載負載下倍增。耐高溫確保了廣泛的應用。
典型應用領域
- 自動化機械
- 汽車
- 玻璃產業
- 機械工業
我什麼時候使用它?
- 當我正在尋找一種用於中高負載旋轉的高耐磨耗材時
- 當我正在尋找適合高溫的低成本材料時
- 當需要緊配壓入高達+150°C時
- 高負載下需要高耐磨性時
- 當材料受到衝擊和撞擊時
什麼時候不使用它?
- 溫度持續高於 +180°C
- 當需要最低的硬度時
- 當需要經濟實惠的低摩擦材料時
- 在高外圍速度
不確定是否合適?