iglidur® Q2,套筒軸承帶法蘭,英制

耐用重型軸承

iglidur® Q2,套筒軸承帶法蘭,英制
iglidur® Q2,套筒軸承帶法蘭,英制 drawing
來自2 1
iglidur® Q2,套筒軸承帶法蘭,英制
iglidur® Q2,套筒軸承帶法蘭,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: Q2FI-0203-03
  • 材質: iglidur® Q2
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 耐用重型軸承
  • 在高負載下耐磨和形狀穩定
  • 良好的性價比
  • 免上油免保養
iglidur® Q2 | 耐用重型軸承
 
  • 在高負載下耐磨和形狀穩定
  • 良好的性價比
  • 免上油免保養
iglidur® Q2 滑動軸承在高負載下表現出高負載能力和良好的耐磨性。 性價比出眾。固體潤滑劑降低了摩擦係數並提升了耐磨性,在高負載的擺動應用中其性能明顯優於其他 iglidur® 滑動軸承。
 
典型應用領域
 
Agriculture
Construction machinery
Machine tools
 
這裏還有更多應用領域:Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當動態負載很高時
  • 受衝擊時,除高負載外還會產生震動和污染
  • 適合高負載的擺動運動
不適用場合:
  • 當只出現靜負載時
  • 當高速下出現高pv值時
  • 當您需要低價的全能軸承時
  • 當使用軟軸時

 
Use our filter options to find the suitable product

公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢