iglidur® W300,推力墊圈, 華司,毫米

經典的耐力選手,在(幾乎)所有軸上都非常耐磨

iglidur® W300,推力墊圈, 華司,毫米
iglidur® W300,推力墊圈, 華司,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® W300,推力墊圈, 華司,毫米
iglidur® W300,推力墊圈, 華司,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: WTM-0509-006
  • 材質: iglidur® W300
  • 形狀: 選購推力墊圈、華司、止推軸承
  • 尺寸:
    • d1 5 mm
    • d2 9.5 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
經典的耐力選手,在(幾乎)所有軸上都非常耐磨
  • 超長使用壽命
  • 低摩擦係數
  • 極耐磨
經典耐用型高達30MPa。
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點