iglidur® HSD350,套筒軸承,毫米

適合蒸汽滅菌的全能材料

iglidur® HSD350,套筒軸承,毫米
iglidur® HSD350,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® HSD350,套筒軸承,毫米
iglidur® HSD350,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: HSD350SM-0608-06
  • 材質: iglidur® HSD350
  • 表單: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 可在 +180°C 高溫下連續工作
  • 高耐磨性
  • 抗腐蝕
  • 用於潮濕環境
iglidur® HSD350 | 耐介質且衛生,成本低
 
這種新材料能夠在衛生要求很重要的情況下持續使用,包括定期消毒,具有出色的性價比。
 
典型的應用領域
 
Fluid technology
Medical technology

 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
 
適用場合:
  • 當使用熱蒸汽對軸承點進行定期消毒時
  • 當同時需要低成本材料時
  • 當需要良好的化學抗性時
  • 低吸水性
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差與測量系統
iglidur® 自潤式軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的自潤式軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的規則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。這樣可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點