來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: HSD350FM-0608-06
- 材質: iglidur® HSD350
- 形狀: 選購法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 可在 +180°C 高溫下連續工作
- 高耐磨性
- 抗腐蝕
- 用於潮濕環境
iglidur ® HSD350 |耐介質且衛生且成本低
新材料可實現衛生的連續使用,包括定期消毒,並具有出色的性價比。
典型應用領域
- 流體技術、醫療技術
我什麼時候使用它?
- 如果定期用熱蒸汽對軸承點進行消毒
- 如果同時需要低成本材料
- 如果需要良好的耐化學物質
- 低吸濕性
我什麼時候不應該使用它?
- 當出現高負載負載時
- 當短期溫度高於 +120°C 時
- 當需要偶爾移動的經濟實惠材料時
不確定是否合適?